Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Αυτόματο ρελέ διαρροής TX3 A 4P-63A 100MA HPI

TX3 Legrand

Αυτόματο ρελέ διαρροής TX3 A 4P-63A 100MA HPI

ΚΩΔ. 411776 EAN. 3414970353580

Τετραπολική 400 V~ Τύπος: A Ευαισθησία: 100 mA Ονομαστική ένταση : 63 A Μέγεθος : 4 στοιχεία των 17,5 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
204,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 63 A
Rated fault current 0.1 A
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type A
Selective protection No
Short-time delayed tripping No
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 71.2 mm
Height 83 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) Yes
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Label space/information surface Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01576EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
411709.dwg dwg (0.17 Mo)
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
PEP
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40041196 (0.4 Mo)