Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Αυτόματο κλιμακοστασίου 16 A - 230 V~ - 50/60 Hz - Lexic

AΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Legrand

Αυτόματο κλιμακοστασίου 16 A - 230 V~ - 50/60 Hz - Lexic

ΚΩΔ. 004704 EAN. 4010957047047

Αυτόματος χρονοδιακόπτης κλιμακοστασίου

Εγγύηση 2 χρόνια
97,53 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Function Electronic with multi function
Mounting method DIN rail
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 70 mm
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Control voltage 1 8-230 V
Type of control voltage 1 AC
Frequency control voltage 1 50-60 Hz
Control voltage 2 8-230 V
Type of control voltage 2 AC/DC
Frequency control voltage 2 50-60 Hz
Rated switch current 16 A
Max. switching current (cos phi = 0.6) 13 A
Release-delay 0.5-12 min
Push button glow-lamp current 50 mA
Wiring system 3 and 4 wire configuration
Pre-warning of switching-off Flickering
Current surge function selectable Yes
Repetitive Repetitive
Supply voltage 250-250 V
Voltage type (supply voltage) AC
Max. incandescent lamp load 2000 W
Max. load fluorescent lamp 1000 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) 1000 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) 1000 VA

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
291959-08.pdf pdf (1 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
004704.dwg dwg (0.09 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
VDE-40013008 (0.28 Mo)