Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 20Α-300M

DX3 Legrand

Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 20Α-300M

ΚΩΔ. 411084 EAN. 3414970351944

Μονοπολικός + Ν 230 V~ Τύπος: A Ευαισθησία: 300 mA Ονομαστική ένταση : 20 A Καμπύλη: C Μέγεθος : 2 στοιχεία των 17,5 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
210,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 20 A
Rated fault current 0.3 A
Leakage current type A
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-16 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-10 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
411002.dwg dwg (0.18 Mo)
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40040196 (0.28 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό