![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411043-WEB-R.jpg)
Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 16Α-10M
DX3
Legrand
Αυτόματη ασφάλεια-Ρελέ διαρροής DX3 με ασφάλεια 2P Α 16Α-10M
ΚΩΔ. 411043
EAN.
3414970351760
Μονοπολικός + Ν 230 V~ Τύπος: A Ευαισθησία: 10 mA Ονομαστική ένταση : 16 A Καμπύλη: C Μέγεθος : 2 στοιχεία των 17,5 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
194,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles (total) | 2 |
---|---|
Number of protected poles | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 16 A |
Rated fault current | 0.01 A |
Leakage current type | A |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
---|---|
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-16 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ