![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032065-LEGRAND-1000.jpg)
Αυτοκόλλητη βάση για δεματικά Colring μέγιστου πλάτους 4,6mm- λευκή
COLRING™
Legrand
Αυτοκόλλητη βάση για δεματικά Colring μέγιστου πλάτους 4,6mm- λευκή
ΚΩΔ. 032065
EAN.
3245060320652
Αυτοκόλλητη βάση Για κολλάρα Colring™ πλατούς 4,6 mm max Άχρωμη 25 x 30 x 6 mm. - Βιδωτή στερέωση Ø4 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
0,46 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Length | 25 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 6 mm |
Suitable for cable tie width to | 4.6 mm |
Type of fastening | Glue and screw |
Diameter mounting hole | 4 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -40-75 °C |
Colour | Colourless |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ