![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4921LA-BTICINO-1000.jpg)
Αxolute™πλήκτρο με σύμβολο φως 1 στοιχείου σε λευκό χρώμα
AXOLUTE
Bticino
Αxolute™πλήκτρο με σύμβολο φως 1 στοιχείου σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. HD4921LA
EAN.
8012199985299
Πλήκτρα Μηχανισμών Axial Πλήκτρο με σύμβολο "ΦΩΣ". Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Χρώμα: Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,66 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22.3 mm |
Height | 44.9 mm |
Depth | 5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ