![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4210M2D-WEB-R.jpg)
Axolute™ - Πρίζες Tηλεόρασης 2 στοιχείων
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Πρίζες Tηλεόρασης 2 στοιχείων
ΚΩΔ. H4210M2D
EAN.
8005543578407
Πρίζα TV-RD-SAT Απλή Κονέκτορας TV αρσενικός Ø 9,5 mm. Kονέκτορες SAT και RD θηλυκοί Ø 9,5 mm. Παραδίδεται με 3 πλακίδια σε white, tech και graphite. Αρ.στοιχείων : 2 Στοιχείων.
Εγγύηση 2 χρόνια
129,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | Yes |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 25 mm |
Min. depth of built-in installation box | 25 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ