![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4202F-WEB-R.jpg)
Axolute™ - Πρίζες Tηλεόρασης 1 στοιχείoυ
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Πρίζες Tηλεόρασης 1 στοιχείoυ
ΚΩΔ. H4202F
EAN.
8005543574966
Πρίζα ΤV Τύπου F Kονέκτορας ομοαξονικός τύπου F. Διαθέτει ενσωματωμένη τερματική αντίσταση 75Ω. Παραδίδεται με 3 πλακίδια σε white, tech και graphite. Αρ.στοιχείων : 1 Στοιχείο.
Εγγύηση 2 χρόνια
32,25 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 25 mm |
Min. depth of built-in installation box | 25 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ