Axolute™ - Πρίζες Tερματική Αντίσταση
ΠΡΙΖΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ , ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Bticino
Axolute™ - Πρίζες Tερματική Αντίσταση
ΚΩΔ. 75RTN
EAN.
8012199948737
Tερματική Αντίσταση Τερματική αντίσταση 75Ω.
Εγγύηση 2 χρόνια
2,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Connection type | Other |
---|---|
Application | Antenna/satellite technique |
DC-isolation | Yes |
Resistance | 75 Ohm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ