![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4258C11N-BTICINO-1000.jpg)
Axolute™ - Πρίζα τηλεφώνου RJ11 σε λευκό χρώμα
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Πρίζα τηλεφώνου RJ11 σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. HD4258C11N
EAN.
8012199983844
Πρίζα τηλεφώνου RJ11 Αρ.στοιχείων : 1 Στοιχείου. Χρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
30,02 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Type of connector | Other |
With buses/couplings | No |
Category | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | Other |
---|---|
Outlet direction | Straight |
With dust cover | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 30.9 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ