![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/BT-HD4284-WEB-R2.jpg)
Axolute™ - Πρίζα HDMIAudio-Video- 2 στοιχείων- χρώμα λευκό
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Πρίζα HDMIAudio-Video- 2 στοιχείων- χρώμα λευκό
ΚΩΔ. HD4284
EAN.
8005543401552
Πρίζες τηλεόρασης , φωτιστικά , ενδεικτικά και εξαρτήματα- Axolute™ - Πρίζα Video Πρίζα HDMI. Αρ.στοιχείων: 2 Στοιχείων. Χρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
102,96 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 25.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 11.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ