Axolute™ - Πρίζα φόρτισης USB Γραφίτης Πρίζα USB 5Vd.c. Tροφοδοσία 230Va.c.
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Πρίζα φόρτισης USB Γραφίτης Πρίζα USB 5Vd.c. Tροφοδοσία 230Va.c.
ΚΩΔ. HS4285C2
EAN.
8005543488591
Πρίζα Φόρτισης USB Δυνατότητες φόρτισης : Γρήγορη φόρτιση μίας ηλεκτρονικής συσκευής, όπως smartphone, tablet κλπ., έως 2,4A. Ταυτόχρονη φόρτιση 2 συσκευών έως 1,2 A. Αρ.στοιχείων : 2 Στοιχείων. Χρώμα : Γραφίτης.
Εγγύηση 2 χρόνια
85,88 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Number of ports USB-A | 2 |
Number of ports USB-C | 0 |
Operating voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Output voltage | 5-5 V |
Power consumption | 0.068 W |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7015 |
Device width | 45.1 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 42 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | No |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ