Αxolute™ πλήκτρο1 στοιχείου ένδειξης κατάστασης δωματίου σε λευκό χρώμα
AXOLUTE
Bticino
Αxolute™ πλήκτρο1 στοιχείου ένδειξης κατάστασης δωματίου σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. HD4921MR
EAN.
8005543469002
Πλήκτρα Μηχανισμών Axial Πλήκτρο με σύμβολο "ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ". Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Χρώμα: Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,66 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22.3 mm |
Height | 44.9 mm |
Depth | 5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |