Αxolute™ πλήκτρο με ένδειξη κατάστασης δωματίου "Μην ενοχλείτε" σε λευκό χρώμα
AXOLUTE
Bticino
Αxolute™ πλήκτρο με ένδειξη κατάστασης δωματίου "Μην ενοχλείτε" σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. HD4921DD
EAN.
8005543468968
Πλήκτρα Μηχανισμών Axial Πλήκτρο με σύμβολο "MHN ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ". Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Χρώμα: Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,66 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22.3 mm |
Height | 44.9 mm |
Depth | 5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |