![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4921DD-BTICINO-1000.jpg)
Αxolute™ πλήκτρο με ένδειξη κατάστασης δωματίου "Μην ενοχλείτε" σε χρώμα γραφίτη
AXOLUTE
Bticino
Αxolute™ πλήκτρο με ένδειξη κατάστασης δωματίου "Μην ενοχλείτε" σε χρώμα γραφίτη
ΚΩΔ. HS4921DD
EAN.
8005543469040
Πλήκτρα Μηχανισμών Axial Πλήκτρο με σύμβολο "MHN ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ". Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Χρώμα: Γραφίτης.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,66 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22.3 mm |
Height | 44.9 mm |
Depth | 5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |