![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4806NX-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Πλαίσιο 6 Στοιχείων. Για οριζόντια τοποθέτηση. Brushed Titanium.
AXOLUTE
Bticino
Axolute Πλαίσιο 6 Στοιχείων. Για οριζόντια τοποθέτηση. Brushed Titanium.
ΚΩΔ. HA4806NX
EAN.
8012199785875
Τετράγωνο Πλαίσιο Συνδυάζεται με κουτιά εντοιχισμού αρ.καταλ.: 506L για τοίχο. PB506N για γυψοσανίδα. Συνδυάζεται με τις βάσεις στήριξης με αρ.καταλ.: H4706 στήριξη με βίδες.
Εγγύηση 2 χρόνια
100,52 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Satinized |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 7044 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 195.6 mm |
Height | 95.6 mm |
Depth | 8.3 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ