![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4804XC-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Πλαίσιο 3 Στοιχείων. Για οριζόντια τοποθέτηση. Brushed Aluminium.
AXOLUTE
Bticino
Axolute Πλαίσιο 3 Στοιχείων. Για οριζόντια τοποθέτηση. Brushed Aluminium.
ΚΩΔ. HA4804XC
EAN.
8012199761114
Τετράγωνο Πλαίσιο Συνδυάζεται με κουτιά εντοιχισμού αρ.καταλ.: 504Ε για τοίχο. PB504N για γυψοσανίδα. Συνδυάζεται με τις βάσεις στήριξης με αρ.καταλ.: H4704 στήριξη με βίδες. 4 Στοιχείων. Brushed Aluminium.
Εγγύηση 2 χρόνια
68,64 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Satinized |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 9006 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 149.6 mm |
Height | 95.6 mm |
Depth | 8.3 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ