![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4802VSA-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Πλαίσιο 2 Στοιχείων. Για οριζόντια τοποθέτηση. White Glass.
AXOLUTE
Bticino
Axolute Πλαίσιο 2 Στοιχείων. Για οριζόντια τοποθέτηση. White Glass.
ΚΩΔ. HA4802VSA
EAN.
8012199789675
Τετράγωνο Πλαίσιο Kουτιά εντοιχισμού αρ.καταλ.: 502Ε για τοίχο. PB502N για γυψοσανίδα. Συνδυάζεται με τις βάσεις στήριξης με αρ.καταλ.: Η4720G στήριξη με νύχια. H4702 στήριξη με βίδες.
Εγγύηση 2 χρόνια
113,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Glass |
Material quality | Glass |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 103.6 mm |
Height | 95.6 mm |
Depth | 9.95 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ