![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4037-BTICINO-1000.jpg)
Αxolute™ μπουτόν ρολών 1 στοιχείου σε χρώμα γραφίτης
AXOLUTE
Bticino
Αxolute™ μπουτόν ρολών 1 στοιχείου σε χρώμα γραφίτης
ΚΩΔ. HS4037
EAN.
8012199758862
Διπλό Μπουτόν ρολών με μανδάλωση 10 Α 250V~ . Αρ. στοιχείων: 1 στοιχείo. Χρώμα: Γραφίτης.
Εγγύηση 2 χρόνια
56,13 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | 1-pole push button |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Other |
Connection type | Screwed terminal |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Rated current | 10 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 2 |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 42 mm |
Built-in depth | 42 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ