Αxolute™ μπουτόν axial 10A 1 στοιχείου σε χρώμα γραφίτη
AXOLUTE
Bticino
Αxolute™ μπουτόν axial 10A 1 στοιχείου σε χρώμα γραφίτη
ΚΩΔ. HS4005AN
EAN.
8005543585818
Μπουτόν (ΝΟ) Axial 10 ΑΧ - 250 V~ Χρώμα: Γραφίτης. Αρ. στοιχείων: 1 στοιχείο. Aυτόματοι ακροδέκτες.
Εγγύηση 2 χρόνια
25,59 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Push button |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Contactless type | No |
Number of rockers | 1 |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of poles | 1 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
With lighting | No |
With complemantary luminous signal | No |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Imprint | None |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK01 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 35.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 33 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |