![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4953-BTICINO-1000.jpg)
Axolute™ - Κενά καλύμματα με οπή σε λευκό χρώμα.
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Κενά καλύμματα με οπή σε λευκό χρώμα.
ΚΩΔ. HD4953
EAN.
8012199984162
Κενό Κάλλυμα με Oπή Διαμέτρου 9 mm Αρ.στοιχείων : 1 Στοιχείου. Χρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
7,44 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22.3 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 24.5 mm |
Built-in depth | 24.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ