![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4949-BTICINO-1000.jpg)
Axolute™ - Κενά καλύμματα σε χρώμα αλουμίνιο 1/2 στοιχείο.
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Κενά καλύμματα σε χρώμα αλουμίνιο 1/2 στοιχείο.
ΚΩΔ. HC4949
EAN.
8012199766041
Κενό Κάλλυμα Αρ.στοιχείων : 1/2 Στοιχείου. Χρώμα : Αλουμίνιο Tech.
Εγγύηση 2 χρόνια
4,01 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ