![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4950-BTICINO-1000.jpg)
Axolute™ - Κενά καλύμματα σε χρώμα αλουμίνιο 1 στοιχείου .
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Κενά καλύμματα σε χρώμα αλουμίνιο 1 στοιχείου .
ΚΩΔ. HC4950
EAN.
8012199750156
Κενό Κάλλυμα Αρ.στοιχείων : 1 Στοιχείου. Χρώμα : Αλουμίνιο Tech.
Εγγύηση 2 χρόνια
4,06 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ