![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4351V230-BTICINO-1000.jpg)
Axolute™ ηλεκτρονικό κουδούνι 1 στοιχείου σε λευκό χρώμα
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ ηλεκτρονικό κουδούνι 1 στοιχείου σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. HD4351V230
EAN.
8012199986319
Κουδούνι 12VA - 230V~ . 80db. Aρ. Στοιχείων: 1 Στοιχείου. Χρώμα: Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
78,07 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 230-230 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 8-8 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Width in number of modular spacings | 22.3 |
Wireless | No |
---|---|
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 43.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ