Axolute™ - Φωτιστικά,Φωτιστικά Ασφαλείας με αυτονομία 60'.
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Φωτιστικά,Φωτιστικά Ασφαλείας με αυτονομία 60'.
ΚΩΔ. H4384X1
EAN.
8012199969114
Φωτιστικά Ασφαλείας Σταθερά Φωτιστικό ασφαλείας που ανάβει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Διαθέτει: LED ένδειξης παρουσίας τάσης. Mπουτόν για απενεργοποίηση τοπικά. Διακόπτη για απενεργοποίηση από απόσταση.
Εγγύηση 2 χρόνια
368,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounting/recessed mounting |
---|---|
Suitable for labelling type | Sticker |
Type of indicator | Single-sided |
Monitoring equipment | Test button |
Suitable for continuous circuit | Yes |
With remote switch connection | No |
Power supply system | Central (central battery) |
Lamp type | Other |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Anthracite |
Material cover | Other |
Nominal voltage | 230-230 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Protection class | II |
---|---|
Max. system power | 1 W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 5 lm |
Recognition distance | 2 m |
Nominal operation time | 1-1 h |
Width | 45 mm |
Height/depth | 59 mm |
Length | 90.7 mm |
Built-in height/depth | 59 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ