![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-H4380N-WEB-R.jpg)
Axolute™ - Φωτιστικά,Φωτιστικά Ασφαλείας 2 στοιχείων με αυτονομία 2h.
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Φωτιστικά,Φωτιστικά Ασφαλείας 2 στοιχείων με αυτονομία 2h.
ΚΩΔ. H4380N
EAN.
8005543540084
Φωτιστικό Ασφαλείας Aποσπώμενο και επαναφορτιζόμενο φωτιστικό ασφαλείας που λειτουργεί ως φακός. Διακόπτης ON/OFF και μπουτόν SPOT για αύξηση της φωτεινότητας όταν είναι απαραίτητο. Παραδίδεται με πλήκτρα σε white,tech,graphite.
Εγγύηση 2 χρόνια
175,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Built-in |
---|---|
Suitable for labelling type | Sticker |
Monitoring equipment | None |
Suitable for continuous circuit | Yes |
With remote switch connection | No |
Power supply system | Peripheral (individual battery) |
Battery quality | NiMH |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Other |
Material cover | Plastic, opal |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 110-240 V |
Nominal current | 450-450 mA |
Degree of protection (IP) | Other |
Nominal operation time | 2-2 h |
---|---|
Width | 45 mm |
Height/depth | 43 mm |
Length | 45 mm |
Built-in width | 45 mm |
Built-in height/depth | 39 mm |
Built-in length | 45 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Metalhydride |
Number of Pack 1 | 2 |
Number of Single Element (Pack1) | 3 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ