![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4743-12B-WEB-R.jpg)
Axolute™ - EνδεικτικόMπλε με τροφοδοσία 12-24V.
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - EνδεικτικόMπλε με τροφοδοσία 12-24V.
ΚΩΔ. H4743/12B
EAN.
8005543567722
LEDs Χρώμα : Mπλε. Τροφοδοσία : 12-24 Va.c.
Εγγύηση 2 χρόνια
8,81 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 127-240 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 127-240 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
---|---|
Colour light source | Blue |
Type of fastening | Other |
Width | 50 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | 5-40 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ