![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4743-230T-WEB-R.jpg)
Axolute™ - Eνδεικτικό και λευκό LED 230 V.
LIVING LIGHT
Bticino
Axolute™ - Eνδεικτικό και λευκό LED 230 V.
ΚΩΔ. LN4743/230T
EAN.
8005543567906
LEDs Χρώμα : Λευκό. Τροφοδοσία : 230 Va.c.
Εγγύηση 2 χρόνια
8,56 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 127-240 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 127-240 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
---|---|
Colour light source | White |
Type of fastening | Other |
Width | 50 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | 5-40 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ