![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HB/HB4806XS-BTICINO-1000.jpg)
Axolute - Ελλειπτικά Πλαίσια Liquid - Liquid Ivory. 6 στοιχείων.
AXOLUTE
Bticino
Axolute - Ελλειπτικά Πλαίσια Liquid - Liquid Ivory. 6 στοιχείων.
ΚΩΔ. HB4806XS
EAN.
8012199786001
Axolute - Ελλειπτικά Πλαίσια Metalized - Anthracite. Υλικό : Metal. Aρ.στοιχείων: 6 στοιχείων.
Εγγύηση 2 χρόνια
122,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 195 mm |
Height | 93 mm |
Depth | 9.2 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ