Axolute™ - ΕCO Mηχανισμοί ρύθμισηςφωτισμού 2 στοιχείων. Ρυθμιστές 250V~ - 50Hz.
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - ΕCO Mηχανισμοί ρύθμισηςφωτισμού 2 στοιχείων. Ρυθμιστές 250V~ - 50Hz.
ΚΩΔ. HS4410
EAN.
8005543437414
Πατητός ρυθμιστής φωτισμού Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση λαμπτήρων με Driver / Ballast 0-10V (από 20 έως 600 VA) Δυνατότητα ελέγχου από απόσταση από μη φωτεινά μπουτόν (αρ.καταλ.HD4055A, HC4055A, HS4055A).
Εγγύηση 2 χρόνια
252,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Other |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Other |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Other |
---|---|
Material | Other |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Transparent | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ