![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4002-BTICINO-1000.jpg)
Αxolute™ διακόπτης διπολικός σε λευκό χρώμα
AXOLUTE
Bticino
Αxolute™ διακόπτης διπολικός σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. HD4002
EAN.
8012199984872
Διακόπτης Διπολικός 16 ΑΧ - 250 V~ . Αρ. στοιχείων : 1 στοιχείο. Χρώμα: Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
31,27 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | 2-pole switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Other |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not available |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 16 A |
Switching current for fluorescent lamps | 16 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device depth | 30 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ