![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/BT-HD4003AN-WEB-R.jpg)
Αxolute™ διακόπτης αλλέ-ρετούρ axial 1 στοιχείου σε λευκό χρώμα
AXOLUTE
Bticino
Αxolute™ διακόπτης αλλέ-ρετούρ axial 1 στοιχείου σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. HD4003AN
EAN.
8005543585870
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ Axial 10 ΑΧ - 250 V~ Χρώμα: Λευκό. Αρ. στοιχείων: 1 στοιχείο. Αυτόματοι ακροδέκτες.
Εγγύηση 2 χρόνια
30,90 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Other |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Illuminated (on) |
Type of lighting | LED exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK01 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 35.5 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |