![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036564-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic σκέπαστρο 500x250mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
ATLANTIC
Legrand
Atlantic σκέπαστρο 500x250mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
ΚΩΔ. 036564
EAN.
3245060365646
Σκέπαστρο RAL 7035 Για ερμάρια διαστάσεων ( εξωτερικές διαστάσεις ) : Πλάτος: : 500 mm Βάθος: : 250 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
125,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 500 mm |
Height | 32 mm |
Depth | 270 mm |
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ