Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ασύρματος διακόπτης ρολών LivingLight with Netatmo, 2 στοιχείων, Λευκό

LIVING LIGHT Bticino

Ασύρματος διακόπτης ρολών LivingLight with Netatmo, 2 στοιχείων, Λευκό

ΚΩΔ. N4027CW EAN. 8005543642238

Ο ασύρματος διακόπτης ρολών σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τα ρολά σας μέσω της εφαρμογής Home + Control ή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας και να ομαδοποιήσετε τον έλεγχο αρκετών ρολών χωρίς την χρήση επιπλέον καλωδίωσης

Εγγύηση 2 χρόνια
98,56 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Radio frequency 2400 MHz
Rolling code system Yes
Code length (Bit) 128
Range 185 m
Number of commands 2
With manual radio transmitter Yes
Flush-mounted radio transmitter No
Surface mounted radio transmitter Yes
With radio coding device Yes
Degree of protection (IP) IP40
Keyboard protection cover No
Current supply Battery
Width 76 mm
Height 73 mm
Depth 11 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 2.1 mA
Mandatory neutral No
Stress test conformity (1000V) No
Colour White
RAL-number 9003
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download Google Play Store , App Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Shutter management
Connectable by Internet box Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
IDP000217_01-EN.pdf pdf (0.34 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE11381AA.pdf pdf (1.2 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό