Ασύρματος διακόπτης για ρύθμιση χρωμάτων Valena Life Ivory
VALENA LIFE WITH NETATMO
Legrand
Ασύρματος διακόπτης για ρύθμιση χρωμάτων Valena Life Ivory
ΚΩΔ. 752283
Ασύρματος διακόπτης για ρύθμιση χρωμάτων Valena Life Ivory
Εγγύηση 2 χρόνια
90,68 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Radio frequency | 2400 MHz |
---|---|
Rolling code system | Yes |
Code length (Bit) | 128 |
Range | 185 m |
Number of commands | 4 |
With manual radio transmitter | Yes |
Flush-mounted radio transmitter | No |
Surface mounted radio transmitter | Yes |
With radio coding device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Keyboard protection cover | No |
Current supply | Battery |
Width | 75 mm |
Height | 75 mm |
Depth | 13 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 0 mA |
Mandatory neutral | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Colour | Beige |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Programmable | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ