Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ασύρματος διακόπτης 4 σεναρίων VALENA LIFE with Netatmo για να δημιουργήσετε τα δικά σας σενάρια, Aluminium

VALENA LIFE WITH NETATMO Legrand

Ασύρματος διακόπτης 4 σεναρίων VALENA LIFE with Netatmo για να δημιουργήσετε τα δικά σας σενάρια, Aluminium

ΚΩΔ. 752368 EAN. 3414971955721

Ασύρματος διακόπτης 4 σεναρίων VALENA LIFE with Netatmo, για να δημιουργήσετε τα δικά σας σενάρια φωτισμού, για τα ρολά και τις ηλεκτρικές σας συσκευές .

Εγγύηση 2 χρόνια
107,06 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Radio frequency 2400 MHz
Rolling code system Yes
Code length (Bit) 128
Range 185 m
Number of commands 4
With manual radio transmitter Yes
Flush-mounted radio transmitter No
Surface mounted radio transmitter Yes
With radio coding device Yes
Degree of protection (IP) IP40
Keyboard protection cover No
Current supply Battery
Width 86 mm
Height 86 mm
Depth 12 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral No
Stress test conformity (1000V) No
Colour Aluminium
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE12185AA_EN.pdf pdf (2.58 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12185AA_HUB_ECO.pdf pdf (1.3 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715034 (0.46 Mo)