![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-005836-WEB-R.jpg)
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 8 x 32 mm
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Legrand
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 8 x 32 mm
ΚΩΔ. 005836
EAN.
3245060058364
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 8 x 32 mm - 400 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
27,01 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ