![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-005838-WEB-R.jpg)
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 10 x 38 mm
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Legrand
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 10 x 38 mm
ΚΩΔ. 005838
EAN.
3245060058388
Ασφαλειοαποζεύκτης 3P για βιομηχανική κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίων 10 x 38 mm - 500 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
27,45 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ