![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005824-LEGRAND-1000.jpg)
Ασφαλειοαποζεύκτης 1P+N για ασφάλεια φυσιγγίων 10,3 x 38 mm- 32A
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Legrand
Ασφαλειοαποζεύκτης 1P+N για ασφάλεια φυσιγγίων 10,3 x 38 mm- 32A
ΚΩΔ. 005824
EAN.
3245060058241
Ασφαλειοαποζεύκτης 1P+N για ασφάλεια φυσιγγίων 10,3 x 38 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
11,49 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ