![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005806-LEGRAND-1000.jpg)
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 8 x 32 1 Π - 400 V~ Icc: 20 kA
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Legrand
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 8 x 32 1 Π - 400 V~ Icc: 20 kA
ΚΩΔ. 005806
EAN.
3245060058067
Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 8 x 32 1 Π - 400 V~ Icc: 20 kA Ασφαλειoαποζεύκτης για κυλινδρικές ασφάλειες τύπου aM (βραδείας τήξης) ή gG (ταχείας τήξης) 8 x 32 Δίδεται χωρίς την ασφάλεια Μέγεθος: 1 στοιχείο των 17,5 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
7,81 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ