Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 10 x 38 3 Π - 40 Α - 400 V~ Icc: 20 kA
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Legrand
Ασφαλειοαποζεύκτες - Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 10 x 38 3 Π - 40 Α - 400 V~ Icc: 20 kA
ΚΩΔ. 005835
EAN.
3245060058357
Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 10 x 38 3 Π - 40 Α - 400 V~ Icc: 20 kA Ασφαλειoαποζεύκτης για κυλινδρικές ασφάλειες 40Α τύπου aM (βραδείας τήξης) ή gG (ταχείας τήξης) 10 x 38
Εγγύηση 2 χρόνια
24,03 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ