![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075611_pw_134893.jpg)
Αριστερό και δεξί ακραίο κάλυμμα για sna-on αντιμικροβιακό κανάλι 50x130mm
SNAP-ON ANTIMICROBIAL DLP TRUNKING LG
Legrand
Αριστερό και δεξί ακραίο κάλυμμα για sna-on αντιμικροβιακό κανάλι 50x130mm
ΚΩΔ. 075707
EAN.
3245060757076
Επιτρέπει το μπλοκάρισμα του άκρου του καναλιού
Εγγύηση 2 χρόνια
9,30 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ