![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010701-LEGRAND-1000.jpg)
Αριστερό ή δεξιό κάλυμμα για DLP universal κανάλι 35x105mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Αριστερό ή δεξιό κάλυμμα για DLP universal κανάλι 35x105mm
ΚΩΔ. 010701
EAN.
3245060107017
Επιτρέπει το μπλοκάρισμα του άκρου του καναλιού
Εγγύηση 2 χρόνια
3,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 35 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Height | 110 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ