Αντισταθμιστής για Ρυθμιστές Φωτισμού
CELIANE
Legrand
Αντισταθμιστής για Ρυθμιστές Φωτισμού
ΚΩΔ. 040149
EAN.
3414970856227
Αντισταθμιστής για Ρυθμιστές Φωτισμού Επιτρέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μηχανισμών φωτισμού 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες
Εγγύηση 2 χρόνια
34,64 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Dynamic |
---|---|
Suitable for outdoor use | No |
Housing | Plastic housing |
Suitable for constant current | No |
Suitable for constant voltage | No |
Output voltage | 85-253 V |
Suitable for DC-voltage (primary side) | No |
Output power | 0.4-1.5 W |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Protection class | II |
Length | 31.2 mm |
---|---|
Width | 27.56 mm |
Height | 11.9 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
7 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ