![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416898-LEGRAND-1000.jpg)
Αντιπαρασιτικό Varistor για CTX380V-440V AC
CTX3
Legrand
Αντιπαρασιτικό Varistor για CTX380V-440V AC
ΚΩΔ. 416898
EAN.
3414970410412
Αντιπαρασιτικό Varistor για τη μείωση της μεταβατικής τάσης που προκύπτει από το πηνίο του ρελέ
Εγγύηση 2 χρόνια
16,98 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Function | Varistor (voltage-sensitive resistor) |
---|---|
Voltage type (operating voltage) | AC/DC |
Operating voltage AC 50 Hz | 380-440 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 380-440 V |
---|---|
Operating voltage DC | 380-440 V |
With LED indication | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ