Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Αντιπαρασιτικό Varistor για CTX 24V-48V AC/DC

CTX3 Legrand

Αντιπαρασιτικό Varistor για CTX 24V-48V AC/DC

ΚΩΔ. 416895 EAN. 3414970410351

Αντιπαρασιτικό Varistor για τη μείωση της μεταβατικής τάσης που προκύπτει από το πηνίο του ρελέ

Εγγύηση 2 χρόνια
16,98 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Function Varistor (voltage-sensitive resistor)
Voltage type (operating voltage) AC/DC
Operating voltage AC 50 Hz 24-48 V
Operating voltage AC 60 Hz 24-48 V
Operating voltage DC 24-48 V
With LED indication No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου