Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
title

Aντικεραυνικό Τ1+T2 35ΚΑ 1P 440V με βοηθητική επαφή

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA Legrand

Aντικεραυνικό Τ1+T2 35ΚΑ 1P 440V με βοηθητική επαφή

ΚΩΔ. 412280 EAN. 3414970595027

Αντικεραυνικά Τύπου T1+T2 Iimp 35 kA/πόλο - 440 V A.C. Up: 2,5 kV - Uc: 440 V A.C. Συστήματα γείωσης: TT, TNS, ΤΝC, IT. Αρ. Πόλων : 1P. Itotal (10/350) : 35kA. Δυνατότητα Τηλε-ένδειξης : Nαι.Aρ. στοιχείων : 2 στοιχείων.

Εγγύηση 2 χρόνια
522,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

System configuration IT Yes
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 1
Nominal discharge surge current In (8/20) 25 kA
Nominal voltage AC 400 V
Max. continuous voltage AC 440 V
Voltage protection level 2.5 kV
Integrated backup fuse No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 2 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 35 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 35 mm²
With remote signalling contact Yes
Signalling at the device Optical
Category type 2 No
Degree of protection (IP) IP20

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07114AA-04.pdf pdf (0.39 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
F02063EN-03.pdf pdf (0.5 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
412280.dwg dwg (0.11 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-NL-49811 (0.1 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες