![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412200-WEB-R.jpg)
Αντικεραυνικά - Αντικεραυνικά Τηλεφώνου RJ45-20KA- 1 στοιχείου
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA
Legrand
Αντικεραυνικά - Αντικεραυνικά Τηλεφώνου RJ45-20KA- 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412200
EAN.
3414970973672
Αντικεραυνικά Τηλεφωνικών Γραμμών Προστασία από υπερτάσεις των συσκευών, όπως τηλέφωνα, modem, δίκτυα, RS 485. Σύνδεση RJ ή απευθείας με καλώδιο.
Εγγύηση 2 χρόνια
82,86 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Max. continuous voltage DC | 180 V |
---|---|
Nominal discharge surge current In (8/20) | 10 kA |
Voltage protection level core/core | 350 V |
Voltage protection level core/earth | 800 V |
---|---|
Frequency | 2.2-200 MHz |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ