![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416952-LEGRAND-1000.jpg)
Ανταλλακτικό πηνίο 48V AC για Ρελέ CTX3 3P 130A έως 150Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 48V AC για Ρελέ CTX3 3P 130A έως 150Α
ΚΩΔ. 416952
EAN.
3414970409409
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
223,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ