![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ανταλλακτικό πηνίο 415V AC για Ρελέ CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου
CTX
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 415V AC για Ρελέ CTX3 mini και Ρελέ ελέγχου
ΚΩΔ. 417179
EAN.
3414970409683
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
13,22 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 352.75-456.5 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 352.75-456.5 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ